??
CADモデル選択
K0031.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0031 - Cam clamps adjustable with riser
Bill of material
K0031.12
BESTKIPP
Order No.
K0031.12
PASS
suitable fastening screw
M 12
L
Length
95.1 mm
L1
Length
42.7 mm
L2
Length
12.7 mm
B
width
28.5 mm
B1
width
13.0 mm
B2
width
19.8 mm
H1
height
15.9 mm
H2
height
12.192 +0/-0,013 mm
H3
height
6.9 mm
S
distance
7.1 mm
S1
Clamp travel
2.0 mm
G
height of clamping washer
9.5 mm
SW
width across flats
8 mm
AUSF
long hole
closed
F
Clamping force
17.8 kN
GEW
Approx. weight
0.2655 kg
ANZM
tightening torque
88 max. Nm
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032167
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions